Komfortná rukoväť Mini pre trojdielne EL

Obj. č.: DK 7705120

Prepared for the installation of lock inserts and for the installation of commercially available 40 or 45 mm semi-cylinders, and of lock and push-button inserts.

Obj. č.:
DK 7705120
Prevedenie
pre profilovú cylindrickú polvložku
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Farba
RAL 7035
Poznámka
Zamykacie vložky, prevedenie F: možnosť výmeny len ako kompletný systém (rukoväť vrátane zamykacích vložiek)
Poznámka k obj. č.
Pripravené na montáž profilových cylindrických polvložiek s celkovou dĺžkou 40, resp. 45 mm (podľa DIN 18 252)
Vhodné pre typ skrine
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,551 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177324510
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
DK mini komfortná rukoväť, pre profilovú cylindrickú polvložku pre EL, 3 diely, 3-15 U, RAL 7035
Na stiahnutie
Instructions