Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Obj. č.: VX 8618200

Thanks to its folding action, the handle does not take up any swing space, thus maximising the door surface area available for installed equipment. Simple assembly, thanks to the snap-mounted handle system.

Obj. č.:
VX 8618200
Prevedenie
pre uzatváracie vložky
Výhody
Vzhľadom na to, že vďaka technickému riešeniu nevyžaduje rukoväť so sklápaním žiadny priestor na otáčanie, je možné plochu dverí optimálne využiť na vstavanú montáž vybavenia
Jednoduchá montáž vďaka systému uchytenia rukoväte nacvaknutím
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Farba
RAL 7035
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené pre uzatváracie vložky prevedenia G alebo bezpečnostné vložky a vložky s tlačidlom s dĺžkou do 26,5 mm
Vhodné pre typ skrine
VX
VX IT
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,6 kg
Brutto hmotnosť
0,628 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177921740
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Komfortná rukoväť VX, pre uzatváracie vložky, farba RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions