- Obj. č.:
- VX 8618201
- Prevedenie
- pre uzatváracie vložky
- Výhody
- Vzhľadom na to, že vďaka technickému riešeniu nevyžaduje rukoväť so sklápaním žiadny priestor na otáčanie, je možné plochu dverí optimálne využiť na vstavanú montáž vybavenia
- Jednoduchá montáž vďaka systému uchytenia rukoväte nacvaknutím
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Farba
- RAL 9005
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Pripravené pre uzatváracie vložky prevedenia G alebo bezpečnostné vložky a vložky s tlačidlom s dĺžkou do 26,5 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX IT
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,55 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,659 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177924598
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Komfortná rukoväť VX, pre uzatváracie vložky, RAL 9005.