Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Obj. č.: VX 8618210

Thanks to its folding action, the handle does not take up any swing space, thus maximising the door surface area available for installed equipment. Simple assembly, thanks to the snap-mounted handle system.

Obj. č.:
VX 8618210
Prevedenie
pripravené pre uzatvárací systém KESO/KABA
Výhody
Vzhľadom na to, že vďaka technickému riešeniu nevyžaduje rukoväť so sklápaním žiadny priestor na otáčanie, je možné plochu dverí optimálne využiť na vstavanú montáž vybavenia
Jednoduchá montáž vďaka systému uchytenia rukoväte nacvaknutím
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Farba
RAL 7035
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené pre KESO/KABA profilovú cylindrickú polvložku až do celkovej dĺžky 42,5 mm a Ø 22 mm
Vhodné pre typ skrine
VX
VX IT
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,6 kg
Brutto hmotnosť
0,72 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177931336
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Komfortná rukoväť VX pre Keso Kaba
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions