- Obj. č.:
- AX 2435200
- Prevedenie
- s bezpečnostnou vložkou, zámok E1
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dodáva sa bez kľúčov
- Poznámka k obj. č.
- Len na použitie s VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto
- Vhodné pre typ skrine
- AX with 3-point lock system
- TE
- TP pedestals
- TX CableNet
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,56 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,575 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Komfortná rukoväť AX, pre AX s tyčovým uzáverom, s bezpečnostnou vložkou, zámkom E1