- Obj. č.:
- AX 2435300
- Prevedenie
- Pre zámkové vložky a profilové cylindrické polvložky
- Materiál
- Presný odliatok z nerezovej ocele
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Pripravené pre uzatváracie vložky prevedenia A, montáž profilových cylindrických polvložiek s celkovou dĺžkou 40 alebo 45 mm (podľa DIN 18 252) alebo bezpečnostných vložiek a vložiek s tlačidlom s dĺžkou 40 mm
- Vhodné pre typ skrine
- AX with 3-point lock system
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,55 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,689 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Komfortná rukoväť AX, pre AX s tyčovým uzáverom, pre uzatváracie vložky, nehrdzavejúca oceľ, odliatok