Komfortná rukoväť AX

Obj. č.: AX 2435400

The unlatched handle folds out forwards, and swivels to open the lock.

Obj. č.:
AX 2435400
Prevedenie
Pre visiaci zámok, zámkové vložky a profilové cylindrické polvložky
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené pre uzatváracie vložky prevedenia A, montáž profilových cylindrických polvložiek s celkovou dĺžkou 40 alebo 45 mm (podľa DIN 18 252) alebo bezpečnostných vložiek a vložiek s tlačidlom s dĺžkou 40 mm
Vhodné pre typ skrine
AX with 3-point lock system
TE
TP pedestals
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,53 kg
Brutto hmotnosť
0,58 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177938199
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Komfortná rukoväť AX, pre AX s tyčovým uzáverom, pre visiaci zámok a zámkové vložky alebo profilovú cylindrickú polvložku
Certifikáty
DNV
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions