Komfortná rukoväť AX

Obj. č.: AX 2435500

The unlatched handle folds out forwards, and swivels to open the lock.

Obj. č.:
AX 2435500
Prevedenie
pripravené pre uzatvárací systém ASSA
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené na ASSA oválnu profilovú cylindrickú polvložku až do celkovej dĺžky 26,9 mm
Vhodné pre typ skrine
AX with 3-point lock system
TE
TP pedestals
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,542 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177938205
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Komfortná rukoväť AX pre AX s tyčovým uzáverom pripravená pre uzamykací systém ASSA
Na stiahnutie
Instructions