- Obj. č.:
- AX 2435600
- Prevedenie
- pripravené pre uzatvárací systém KESO/KABA
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Pripravené pre KESO/KABA profilovú cylindrickú polvložku až do celkovej dĺžky 42,5 mm a Ø 22 mm
- Vhodné pre typ skrine
- AX with 3-point lock system
- TE
- TP pedestals
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,548 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Komfortná rukoväť AX pre AX s tyčovým uzáverom pre uzatváracie vložky, KESO / KABA