Komfortná rukoväť Mini AX

Obj. č.: AX 2537100

The lock is opened by swivelling the unlocked handle.

Obj. č.:
AX 2537100
Prevedenie
Pre zámkové vložky a profilové cylindrické polvložky
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Plast
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené pre uzatváracie vložky prevedenia A, montáž profilových cylindrických polvložiek s celkovou dĺžkou 40 alebo 45 mm (podľa DIN 18 252) alebo bezpečnostných vložiek a vložiek s tlačidlom s dĺžkou 40 mm
Vhodné pre typ skrine
AX with sheet steel cam
AX IT with cam lock
KX E-Box
VX partial door
CX one-piece console
Console CX
CX desk unit
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,29 kg
Brutto hmotnosť
0,3 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177938342
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Komfortná rukoväť AX mini, pre AX a KX s otočným uzáverom, pre uzatváracie vložky alebo profilové cylindrické polvložky
Certifikáty
DNV
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide