Komfortná rukoväť Mini AX

Obj. č.: AX 2537400

The lock is opened by swivelling the unlocked handle.

Obj. č.:
AX 2537400
Prevedenie
pripravené pre uzatvárací systém ASSA
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Plast
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené na ASSA oválnu profilovú cylindrickú polvložku až do celkovej dĺžky 26,9 mm
Vhodné pre typ skrine
AX with sheet steel cam
AX IT with cam lock
KX E-Box
VX partial door
CX one-piece console
Console CX
CX desk unit
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,278 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177938373
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Komfortná rukoväť AX mini pre AX a KX s otočným uzáverom ASSA.
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions