Komfortná rukoväť Mini AX

Obj. č.: AX 2537500

Odistená rukoväť sa vyklopí smerom dopredu a vychýli sa na otvorenie zámku. Prevedenie KESO/KABA pripravené pre profilové cylindrické polvložky.

Obj. č.:
AX 2537500
Prevedenie
pripravené pre uzatvárací systém KESO/KABA
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Plast
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Pripravené pre KESO/KABA profilovú cylindrickú polvložku až do celkovej dĺžky 42,5 mm a Ø 22 mm
Vhodné pre typ skrine
AX with sheet steel cam
AX IT with cam lock
KX E-Box
VX partial door
CX one-piece console
Console CX
CX desk unit
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,26 kg
Brutto hmotnosť
0,268 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177938380
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Komfortná rukoväť AX mini pre AX a KX s otočným uzáverom pre uzatvárací systém KESO / KABA
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions