Pánty 180°

Obj. č.: SZ 8800190

Pre rozšírenie uhla otvorenia dverí na 180°

Obj. č.:
SZ 8800190
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Uhol otvorenia dverí
180°
Poznámka
Môže sa znížiť stupeň krytia skrine.
Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
Suitable for door variant
Dvere z oceľového plechu
Vhodné pre typ skrine
TS
VX SE
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,812 kg
Brutto hmotnosť
0,941 kg
Číslo colnej sadzby
83021000
EAN
4028177213166
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Popis výrobku
Pánty TS 180°, pre TS, VX SE, dvere z oceľového plechu, RAL 7035
Na stiahnutie
Instructions