Pánty 180° pre VX

Obj. č.: VX 8618330

To extend the door opening angle to 180°, without machining.

Obj. č.:
VX 8618330
Materiál
Presný oceľový odliatok
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Uhol otvorenia dverí
180°
Poznámka
Dverné pánty v rámci jedného radu skríň musia zostať rovnaké.
Možno namontovať bez mechanických úprav dverí
Vhodné pre dverné inštalácie do 900 N
Suitable for door variant
Dvere z oceľového plechu
Vhodné pre typ skrine
VX
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,74 kg
Brutto hmotnosť
0,777 kg
Číslo colnej sadzby
83021000
EAN
4028177921344
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Popis výrobku
Pánty VX 180°, presný oceľový odliatok, RAL 7035
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions