Pánty 180° pre AX, AX IT

Obj. č.: AX 2449010

For extending the door opening angle to 180°.

Obj. č.:
AX 2449010
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vŕtacia šablóna
Uhol otvorenia dverí
180°
Suitable for door variant
Dvere z oceľového plechu
Vhodné pre typ skrine
AX
AX IT
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,459 kg
Brutto hmotnosť
0,46 kg
Číslo colnej sadzby
83021000
EAN
4028177925274
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Popis výrobku
Pánty AX 180°
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Info sheet