Montážna dierovaná lišta pre AE z nerezovej ocele

Obj. č.: SZ 2310076

For mounting support strips for AE, door stay for AE etc.

Obj. č.:
SZ 2310076
Technické údaje
Dierovanie Ø 3,7 mm v rozmerovom rastri 25 mm
Oblasti použitia
Na upevnenie týchto súčastí:
Montážne mostíky pre AE
Aretácia dverí pre AE
atď.
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane matíc a vejárových podložiek
Dĺžka
698 mm
Možnosti montáže
Pre vertikálnu montáž na závitový čap dverí
Vhodné pre typ skrine
AE stainless steel
Vhodné pre výšku
= 760 mm
Balenie
20 pc(s).
Netto hmotnosť
3,52 kg
Brutto hmotnosť
3,88 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177020948
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ montážna dierovaná lišta, pre AE z nehrdzavejúcej ocele, D: 698 mm, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Info sheet