- Obj. č.:
- SZ 2310100
- Technické údaje
- Dierovanie Ø 3,7 mm v rozmerovom rastri 25 mm
- Oblasti použitia
- Na upevnenie týchto súčastí:
- Montážne mostíky pre AE
- Aretácia dverí pre AE
- atď.
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane matíc a vejárových podložiek
- Dĺžka
- 938 mm
- Možnosti montáže
- Pre vertikálnu montáž na závitový čap dverí
- Vhodné pre typ skrine
- AE stainless steel
- Vhodné pre výšku
- = 1 000 mm
- Balenie
- 20 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,82 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,067 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177020955
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ montážna dierovaná lišta, pre AE z nehrdzavejúcej ocele, D: 938 mm, oceľový plech, pozinkovaný