Odkladací pult pre VX, TS, VX SE, TP, PC

Obj. č.: PS 4638600

For programming units etc., prepared for mounting on the tubular door frame. When required for servicing, it folds down quickly with a maximum support area, and after use is stowed away in a space-saving design.

Obj. č.:
PS 4638600
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Využiteľná plocha
Šírka: 413 mm
Hĺbka: 400 mm
Vhodné pre šírku dverí
600 mm
Možnosti montáže
Na rúrkovom ráme dverí
Na montáž na plochy
Zaťažiteľnosť
max. 300 N
Využiteľná plocha
Šírka: 413 mm
Hĺbka: 400 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
PC
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,471 kg
Brutto hmotnosť
3,671 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177107496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
PS odkladací pult, pre VX, TS, VX SE, PC, pre šírku dverí 600 mm
Na stiahnutie
Info sheet