- Obj. č.:
- PS 4638800
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Využiteľná plocha
- Šírka: 613 mm
Hĺbka: 400 mm
- Vhodné pre šírku dverí
- 800 mm
- Možnosti montáže
- Na rúrkovom ráme dverí
- Na montáž na plochy
- Zaťažiteľnosť
- max. 300 N
- Využiteľná plocha
- Šírka: 613 mm
Hĺbka: 400 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
CM
PC
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,69 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,84 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177107519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
PS odkladací pult, pre VX, TS, VX SE, PC, pre šírku dverí 800 mm