Schránky na schémy z oceľového plechu pre spodný diel VX, TS, VX SE, PC, TP

Obj. č.: SZ 4114000

For fastening to tubular door frames at any height.

Obj. č.:
SZ 4114000
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Svetlá výška
210 mm
Svetlá šírka
255 mm
Vhodné pre šírku dverí
400 mm
Rozmery
Hĺbka: 90 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,639 kg
Brutto hmotnosť
0,76 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177091771
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Popis výrobku
Schránky na schémy zapojenia SZ, pre VX, TS, VX SE, PC, TP spodná časť, oceľový plech, pre šírku dverí: 400 mm, H: 90 mm
Na stiahnutie
Info sheet