Aretácia dverí pre únikové cesty

Obj. č.: SZ 4583500

In case of an emergency, conventional door stays can block the escape route. The stay is actuated automatically under pressure, releasing the door in both directions. In conjunction with 180° hinges, this ensures that no escape routes are blocked by open doors in the event of an emergency.

Obj. č.:
SZ 4583500
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre typ skrine
TS
VX SE
PC
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,36 kg
Brutto hmotnosť
0,375 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177576322
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Aretácia dverí TS pre únikové cesty, pre TS, SE, PC
Na stiahnutie
Instructions