- Obj. č.:
- SZ 8618425
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,308 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177958500
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Aretácia dverí VX pre únikové trasy. Zámok sa po stlačení automaticky uvoľní a uvoľní dvere v oboch smeroch. V spojení so 180° pántami to zaisťuje, že v prípade nebezpečenstva nemožno zablokovať žiadne únikové cesty zamknutými dverami.