Strechy na ochranu pred dažďom, oceľový plech pre AE

Obj. č.: SZ 2502500

Reliable protection for outdoor siting – with water run-off to the rear. Material: Sheet steel, spray finished.

Obj. č.:
SZ 2502500
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí odporúčame na ochranu pred vodou a ultrafialovým žiarením strechu na ochranu pred dažďom, umiestnenú nad skriňou, resp. nad medzerou medzi dverami a skriňou
Kontroly stupňov ochrany IP pre ochranu proti vode (2. číslica podľa IEC 60 529) nie je možné porovnávať so skriňou inštalovanou vonku alebo za obdobných podmienok.
Podľa okolitých podmienok je potrebné prijať ďalšie opatrenia.
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 210 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,025 kg
Brutto hmotnosť
2,225 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177477056
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
SZ Rain canopy, for AE, for WD: 600x210 mm, Sheet steel