Príruba na zavedenie káblov pre strešný plech

Obj. č.: SV 9665750

Cable entry glands for roof plates, with metric knockouts, sealing membranes, entry glands, or sealed.

Obj. č.:
SV 9665750
Prevedenie
14 x M25/32
Materiál
Izolačný materiál
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane tesnení
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
14 x M25/M32
Rozmery
Šírka: 250 mm
Hĺbka: 160 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,25 kg
Brutto hmotnosť
0,279 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177382442
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Príruba pre zavedenie káblov SV, 14xM25/32, izolačný materiál