Ochranná strecha pre AE

Obj. č.: SZ 2472000

Reliable protection for outdoor siting – with water run-off to the rear. Material: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Obj. č.:
SZ 2472000
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí odporúčame na ochranu pred vodou a ultrafialovým žiarením strechu na ochranu pred dažďom, umiestnenú nad skriňou, resp. nad medzerou medzi dverami a skriňou
Kontroly stupňov ochrany IP pre ochranu proti vode (2. číslica podľa IEC 60 529) nie je možné porovnávať so skriňou inštalovanou vonku alebo za obdobných podmienok.
Podľa okolitých podmienok je potrebné prijať ďalšie opatrenia.
Vhodné pre
Typ skrine: AE stainless steel
Šírka: = 380 mm
Hĺbka: = 210 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,38 kg
Brutto hmotnosť
1,399 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177024502
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
SZ ochranná strieška, pre AE, pre ŠxH: 380x210 mm, nerez, 1.4301