Produkt končí dnem: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- CM 5001360
- Popis výrobku
- Bezpečná ochrana při venkovní instalaci s odtokem vody směrem dozadu. Snadná dodatečná montáž.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Při instalaci ve venkovním prostředí doporučujeme pro ochranu před vodou a ultrafialovým zářením střechu na ochranu před deštěm, umístěnou nad skříní, resp. nad mezerou mezi dveřmi a skříní
- Kontroly stupňů ochrany IP pro ochranu proti vodě (2. číslice podle IEC 60 529) nelze srovnávat se skříní instalovanou venku nebo za obdobných podmínek
- Podle okolních podmínek je nutno přijmout další opatření
- Vhodné pro
- Typ skříně: CM
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,643 kg
- Brutto hmotnost
- 10,15 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177526297
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- CM Střecha proti dešti
- Na stiahnutie
- Informační leták