- Obj. č.:
- SV 9660255
- Oblasti použitia
- Pre rozvádzače bez strešného plechu a taktiež ako zámena za sériovo dodávané strešné plechy pri ostatných skriniach TS.
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Build-up height
- 72 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.000 mm
Hĺbka: = 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,434 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,931 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177464964
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
Strešný plech SV, ŠxH: 1000x600 mm, IP 2X, pre TS, V: 72 mm, s ventilačným otvorom