Střešní plech IP 2X ventilačními otvory pro TS

Obj. č.: SV 9671846

Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.

Obj. č.:
SV 9671846
Oblasti použití
Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Build-up height
72 mm
Vhodné pro
Šířka: = 400 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,448 kg
Brutto hmotnost
4,648 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177665415
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
SV Střešní plech, ŠxH: 400x600 mm, pro TS, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72mm