Střešní plech pro přírubu k zavedení kabelů pro TS

Obj. č.: SV 9665963

Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.

Obj. č.:
SV 9665963
Oblasti použití
Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: = 1.100 mm
Hloubka: = 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,75 kg
Brutto hmotnost
4,95 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177572447
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
SV Střešná plech, ŠxH: 1100x400 mm, pro TS, pro příruby pro zavedení kabelů