Strešný plech pre prírubu na zavedenie káblov pre TS

Obj. č.: SV 9671546

For enclosures without roof plate and in exchange for the standard roof in other TS enclosures.

Obj. č.:
SV 9671546
Oblasti použitia
Pre rozvádzače bez strešného plechu a taktiež ako zámena za sériovo dodávané strešné plechy pri ostatných skriniach TS.
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Number of required cable entry glands
3
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Šírka: = 400 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,1 kg
Brutto hmotnosť
2,4 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177544284
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešný plech SV, ŠxH: 400x600 mm, pre TS, pre prírubu pre zavedenie káblov