- Obj. č.:
- SV 9681660
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 1.000 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,44 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177954052
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Strešný plech SV, ŠxH: 600x1000mm, IP 55, pre VX, VX-IT
- Na stiahnutie
- Instructions