Strešný plech IP 2X s ventilačnými otvormi pre VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681828

For enclosures without roof plate and in exchange for the standard roof in other enclosures.

Obj. č.:
SV 9681828
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Build-up height
72 mm
Vhodné pre
Šírka: = 1.200 mm
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
14,76 kg
Brutto hmotnosť
15,7 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177926653
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešný plech SV pre VX, ŠxH: 1200x800 mm, IP 2X, V: 72 mm, s ventilačným otvorom
Na stiahnutie
Instructions