Strešný plech IP 2X s ventilačnými otvormi pre VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681846

For enclosures without roof plate and in exchange for the standard roof in other enclosures.

Obj. č.:
SV 9681846
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Build-up height
72 mm
Vhodné pre
Šírka: = 400 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,38 kg
Brutto hmotnosť
4,88 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177926738
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešný plech SV pre VX, ŠxH: 400x600 mm, IP 2X, V: 72 mm, s ventilačným otvorom
Na stiahnutie
Instructions