- Obj. č.:
- SV 9681588
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Number of required cable entry glands
- 8
- Vhodné pre
- Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,54 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 24,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177926547
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
Strešný plech SV pre VX, šírka x hĺbka: 800x800 mm, pre prírubu pre zavedenie káblov