Ochranná strecha pre AX

Obj. č.: AX 2362010

The sloping protective roof reliably protects the enclosure from standing moisture and other soiling from above.

Obj. č.:
AX 2362010
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Možno priskrutkovať pri dynamických zaťaženiach
Rozmery
Výška: 37 mm
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 500 mm
Hĺbka: = 210 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,66 kg
Brutto hmotnosť
2,04 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177938120
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strieška na ochranu proti dažďu AX, pre ŠxH: 500x210 mm, nerez
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions