Nástavbový modul pro TS

Obj. č.: TS 8801765

Jako kabelový prostor pro přívod kabelů shora nebo pro rozvádění energie přípojnicovými systémy nad řadově spojenými skříněmi.

Obj. č.:
TS 8801765
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Lakovaný, strukturovaná prášková barva
Barva
V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámový modul
2 kryty přední/zadní
8 držáků s automatickým vyrovnáním potenciálu
4 závitové tyče s transportními oky
Montážní pokyn
Kryt řadového propojení na horní straně nelze namontovat
Rozměry
Výška: 200 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
17,2 kg
Brutto hmotnost
18,26 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177250529
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
TS Nástavbový modul, pro TS, pro ŠxH: 1200x600 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Informační leták