- Obj. č.:
- TS 8801775
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Lakovaný, štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 200 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,428 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
TS Side panel, for topmounting module, HD: 200x600 mm