- Obj. č.:
- VX 8618520
- Popis výrobku
- Jako kabelový ranžírovací prostor pro přívod kabelů shora nebo jako prostor pro rozvod proudu pomocí přípojnic nad řadově spojenými skříněmi. Sériový střešní plech se používá k uzavření na horní straně.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Lakovaný, strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámový modul
2 kryty přední/zadní
8 držáků s automatickým vyrovnáním potenciálu
Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15 kg
- Brutto hmotnost
- 16,18 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177921191
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
Nástavbový modul pro VX, pro šířku 1000mm