- Obj. č.:
- AX 2509010
- Rozsah dodávky
- Transportné oká
Plechová vystužovacia doska
- Rozmery
- Závit: M12
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
AE
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,62 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Popis výrobku
-
Transportné oká AXE