Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2021
- Produktové číslo:
- AS 4055.470
- Popis výrobku
- K prostřihování obdélníkových výřezů pro konektory. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
- Výhody
- S bočním výhozem zbytků
- Žádné zaklínění matrice
- Jako tažné šrouby se pro razníky a matrice používají osy zabezpečené proti přetočení.
- Rozsah dodávky
- Matrice
Razník
Tažné šrouby
Kontramatice
Přítlačná matice s kuličkovým ložiskem
Adaptér pro hydrauliku
Plastový kufřík - Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez
- 1,5 mm
- Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech
- 2 mm
- ▭ razníku
- 19,8 x 11,3 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,466 kg
- Číslo celní sazby
- 82073010
- EAN
- 4028177808553
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
- AS Prostřihovací čelisti
- Na stiahnutie
- Návod