IT bezpečnosť

IT je, keď veci fungujú

Obchodný úspech spoločností teraz závisí v čoraz väčšej miere od digitálnych systémov. Výrobné prestoje boli kedysi prijateľné, ale spoločnosti sa teraz musia vedieť kedykoľvek spoľahnúť na digitálne riadenie svojich výrobných zariadení. Trvalo dostupná IT infraštruktúra je preto jedným z najdôležitejších faktorov efektívnej výroby.

Bezpečnosť IT je prvoradá, najmä v sektoroch, ktoré spracúvajú citlivé údaje. Primerané bezpečnostné opatrenia v oblasti IT zabezpečujú plynulé obchodné operácie ochranou pred fyzickými nebezpečenstvami a kybernetickými hrozbami.

Konštrukčné dáta, dáta týkajúce sa citlivých obchodných procesov a dáta, ktoré udržujú výrobu v chode, musia byť chránené pred rôznymi rizikami, vrátane prachu, ohňa a vody. Existujú aj ďalšie fyzické riziká, ako napríklad výpadky prúdu alebo poruchy chladiaceho systému, ktoré spôsobujú zvýšenie teploty vo vnútri dátových centier.

Kybernetické hrozbypokrývajú široké spektrum rizík, od útokov DoS (Denial of Service) až po pokročilé perzistentné hrozby (APT). K útoku odmietnutia služby dochádza, keď hacker zašifruje produkčné údaje a požaduje za ne výkupné. Na druhej strane pokročilé trvalé hrozby sú útoky, ktorých cieľom je získať trvalý prístup k sieti (a iným systémom) na získanie údajov alebo spáchanie sabotáže. To môže mať vážne následky – zločinci môžu potom na diaľku manipulovať s chladiacimi riešeniami alebo systémami UPS alebo ich dokonca úplne vypnúť.

Dokáže vaša IT infraštruktúra odolať rôznym útokov?

Využite našu inteligentnú IT kontrolu a zistite to hneď!

Predtým, ako budeme môcť vykonať spoľahlivú analýzu a poskytnúť vám odporúčania na kroky, ktoré môžete podniknúť na zvýšenie bezpečnosti IT, musíme vedieť čo najviac o fyzickom nastavení vašej IT infraštruktúry.

Smart IT kontrola je online dotazník, pomocou ktorého nám môžete povedať o architektúre vášho IT prostredia, vašej existujúcej fyzickej IT infraštruktúre, o tom, ako je v súčasnosti organizovaná vaša informačná bezpečnosť a ako fungujú vaše IT systémy. Po vyplnení dotazníka sa vám ozve jeden z našich kvalifikovaných IT špecialistov, ktorý vám porozpráva o možnostiach optimalizácie, ktoré boli identifikované a vysvetlí vám, ako zredukovať rizikové faktory súvisiace s vašou IT infraštruktúrou na minimum. Využite naše rady už teraz! Je to bezplatné .

Prejdite na kontrolu Smart IT

Micro Data Centers – flexibilné IT bezpečnostné trezory

Micro Data Centrá sú rad bezpečnostných trezorov v rôznych prevedeniach, ktoré poskytujú ochranný kryt pre jeden alebo viac serverových rackov. Vďaka svojej modulárnej konštrukcii sú naše riešenia vhodné na inštaláciu na ťažko prístupných miestach. Ak sa vaša IT infraštruktúra rozrastie alebo sa presťahujete, každý IT trezor možno individuálne prispôsobiť a znovu zložiť, čím sa zabezpečí maximálna flexibilita a vaša investícia bude zabezpečená aj do budúcnosti. Mikro dátové centrum je možné veľmi rýchlo nainštalovať do najmenších priestorov a aktualizovať ho pomocou rôznych komponentov a príslušenstva tak, aby vyhovovalo vašim potrebám.

Malé dátové centrum, ktoré poskytuje optimálnu ochranu pre jeden alebo viac serverových stojanov.

Stručný prehľad – výhody pre vás:

  • Maximálne zabezpečenie vašej IT infraštruktúry
  • Modulárna konštrukcia na inštaláciu na ťažko prístupných miestach
  • Možnosť uzavretia existujúcich serverových stojanov
  • Investícia do budúcnosti vďaka možnostiam rozšírenia, demontáže a opätovnej montáže
  • Bezpečnosť overená systémom a vysoká úroveň ochrany – testovanie bolo vykonané akreditovanými testovacími inštitútmi a potvrdené testovacími správami
  • Upravené vzduchové usmerňovacie dosky pre optimálne vedenie vzduchu pre efektívne chladenie mikro dátových centier

Prejsť na produkt

Robustná základná ochrana vašich IT komponentov pred potenciálnymi fyzickými hrozbami – optimálny koncept ochrany pre serverový rack.

Stručný prehľad – výhody pre vás:

  • Modulárna konštrukcia na inštaláciu na ťažko prístupných miestach
  • Predná a zadná 482,6 mm (19") úroveň stojana VX IT je už súčasťou dodávky
  • Ľahšie ako Micro Data Center úrovne E
  • Bezpečnosť testovaná systémom – testovanie bolo vykonané akreditovanými testovacími inštitútmi a potvrdené testovacími správami

Prejsť na produkt

Nakonfigurujte si svoj vlastný bezpečnostný trezor a rôzne komponenty a príslušenstvo, ktoré premenia váš IT trezor na mikro dátové centrum. Na konci procesu dostanete prehľad vami vybraných možností vrátane všetkých relevantných technických údajov. Tieto dokumenty potom môžete použiť na získanie rady od našich IT špecialistov.

Prejdite do konfigurátora Micro Data Center

Ďalšie riešenia bezpečnosti IT od spoločnosti Rittal

Perfektné riešenia na ochranu vašej IT infraštruktúry pred fyzickými rizikami – od modulárnych izbových systémov až po inteligentné hasiace systémy. Či už plánujete novú budovu alebo rozšírenie vášho dátového centra – sme vám nablízku s našimi desaťročiami skúseností v oblasti IT bezpečnosti.

Základná ochranná miestnosť je optimálne, modulárne riešenie typu miestnosť v miestnosti na ochranu komponentov IT infraštruktúry.
Maximálna vysoká dostupnosť miestnosti, certifikovaná fyzická ochrana dátových centier a umiestnení IT systémov.

Prejdite na produkt

Systém včasnej detekcie a hasenia požiaru testovaný na VdS môže monitorovať až päť vstavaných rackov. Ak dôjde k požiaru, je uhasený ekologickým hasiacim prostriedkom NOVEC 1230.

Prejdite na produkt

IT bezpečnosť je zabezpečená vďaka našim flexibilným prispôsobeným riešeniam pre riadenie a monitorovanie všetkých fyzických parametrov v IT prostredí.

Prejdite na produkt

Kompatibilné koncepcie chladenia IT zaisťujú, že jednotlivé stojany aj celé dátové centrá sú chladené efektívne a spôsobom šetrným k jednotlivým komponentom.

Prejsť na produkt

RiZone softvér je určený na integrované monitorovanie fyzickej IT infraštruktúry a serverov.

Prejdite na produkt

Are you already using the optimum solution for your IT infrastructure?

Môžeme vykonať analýzu TCO (celkové náklady na vlastníctvo), aby sme vypočítali investičné náklady a prevádzkové náklady vášho dátového centra a na základe konceptov inteligentnej klimatizácie vám odporučíme najlepší typ klimatizácie pre vašu IT infraštruktúru – zohľadňujúca všetky okolité podmienky. Analýza CFD (computational fluid dynamics) sa používa na predpovedanie tepelných procesov a zavádzanie opatrení na zlepšenie vašej energetickej bilancie.

Kontaktujte nás vyplnením nášho formulára a my s vami nájdeme to najlepšie riešenie pre vás.

Naša služba – spoľahlivosť pre váš pokoj.

Prestoje a straty výkonu stoja čas a peniaze. S ohľadom na túto skutočnosť majú naši zákazníci na celom svete prístup k mimoriadne komplexnému a prispôsobenému rozsahu služieb.

Výhody pre vás:Maximálna dostupnosť systému, identifikácia potenciálnych úspor a globálny prístup k našim službám.

Prejdite do ponuky našich služieb

Schauen Sie sich die Herausforderungen und detaillierten Lösungen anderer Kunden an.