Sıvı soğutma sistemi Liquid Cooling Package LCP Rack Industry VX25 modüler sistem için 10 kW'a kadar yüksek ısı yüklerinin iletilmesini sağlayan kompakt yapılı, kolay modüler bağlanabilir hava/su ısı eşanjörü. Liquid Cooling Package LCP Rack Industry Liquid Cooling Package LCP endüstri rackı VX25 modüler pano sisteminde hava/su ısı eşanjörü. 600 veya 800 mm derinlikte ve 2.000 mm yükseklikte VX25 panolar için uygun. Her iki tarafa 5'er kW veya tek tarafa 10 kW hava çıkışı... Ürüne git