Pano imalatı ve şalt üretim süreçlerinin optimizasyonu

Güçleri birleştirerek değer yaratıyoruz

Karmaşık işleri basitleştirin – güçlü ortaklarınız Eplan ve Rittal'in ana ilkesi budur. Çözümlerimiz süreçlerinizi hızlandırır ve verimliliğinizi artırır. Değer artırma zincirinizi mühendislikten tedarik ve üretime, işletim ve IT'ye kadar her aşamada ve tüm süreç boyunca optimize ediyor ve endüstriyel hale getiririz. Endüstriyel dönüşümden yeni Endüstri 4.0 standartlarına kazanan olarak ilerlemenizi sağlıyoruz

Hedefimiz: Müşterilerimizin yarın ihtiyaç duyacakları çözümleri dün geliştirip, bugün de stokta bulundurmaktır.

Rittal ve Eplan birlikte gelecekteki iş ortaklarınızdır.

Çünkü süreçlerinizi inceliyoruz.

Kazanan, tüm süreçleri gözden geçirendir.

Rittal ve Eplan, otomasyon için birleşik yazılım çözümlerine, sistem teknolojisine ve makinelere güvenir. Geleceğin pano üretiminde yalnızca tüm süreçler ve sistemlerde dijitalleştirme ve veri tutarlılığı sunanlar ayakta kalacaktır. Birleştirilmiş Know-how ve en uygun şekilde koordine edilmiş çözümler ile Mühendislik, tedarik ve üretimden işletmeye kadar Rittal ve Eplan birlikte yanınızdadır.

Mühendislik

Pano üretiminde daha fazla üretkenliğin anahtarı, tüm değer artırma zinciri boyunca dijital entegrasyon ve veri tutarlılığında yatmaktadır. Odak noktasındaki dijital ikiz ile en başından itibaren dijital prototip oluşturma, süreçler ve sistemler arasındaki hızlı bağlantıların temelidir.

Tedarik

İstediğiniz ürünü bir araya getirmek, sipariş vermek ve çok kısa sürede teslim ettirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Konfigürasyon ve sanal mağaza çözümlerimiz, yeni Rittal tesisindeki dijital olarak entegre üretimle yakından bağlantılıdır. Ve şirketinizin kendi değer artırma zinciri de tedarik sürecinde ve ötesinde veri tutarlılığından yararlanır.

Üretim

Üretimde Rittal ve Rittal Otomasyon Sistemlerinin tam otomatik makinelerini ve yenilikçi otomasyon çözümlerini kullanın. EPLAN ile mühendislikten gelen dijital ikiz, tüm üretim süreci boyunca sanal bir prototip ve merkezi veri tabanı olarak hizmet eder.

İşletim

Devreye alındıktan sonra, makineler ve sistemler uzun vadede güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Bu, verimli ve yüksek performanslı üretim için bir ön koşuldur. Burada da EPLAN ve Rittal yenilikçi çözümlerle yanınızdadır.

Katma değeriniz: Tutarlı veriler başarı faktörüdür, değer artırma sürecinizde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar, hataları önler ve sürdürülebilir şekilde verimliliği artırır. Odak noktasında, elektrik/elektronik mühendisliğinden servise kadar tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan gerçek ürünün dijital ikizi bulunur. Rittal ve Eplan ürünleri, mühendislikten tedarik ve üretime, operasyon ve IT'ye kadar her aşamada ve tüm süreç boyunca kapsamlı destek sağlar. Ve Endüstri 4.0'a endüstriyel dönüşümü ile kârlı çıkacak şekilde baş etmenizi sağlar.

Rittal, üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ve oluşturulan veriler için size tam olarak uyarlanmış IT ve OT çözümleri sunar. Bunlar, modüler, ölçeklenebilir sistem mimarisinden, fiziksel veri ve sistem güvenliği için yenilikçi güvenlik tasarılarına sahip enerji verimli veri merkezlerine ve üretimde bulunduğu yerde veri egemenliği, gerçek zamanlı ve yapay zeka tabanlı uygulamaları içeren Edge Cloud veri merkezlerine kadar uzanır. Endüstri ve IT'nin birlikte geliştiği her yerde, Rittal size doğru çözümü sunar.

Hedefimiz: Yarın soracağınız soruların cevaplarını bugünden hazırlamaktır. Ve yarın ihtiyaç duyacağınız çözümleri bugünden sunmaktır.

Veri egemenliği ile dijital katma değer yaratma

Orta ölçekli üreticilere yönelik talepler artmaktadır: Üretim verileri gerçek zamanlı olarak mevcut olmalı, aynı zamanda veri hacimleri katlanarak artmaktadır. Her zaman verilerinizin güvenliğine odaklanırız: Yenilikçi Rittal kabin çözümlerinden Almanya'da işletilen ve barındırılan kendi Cloud çözümlerimize, endüstriyel takip ve izleme gibi değer zincirlerinin dijitalleştirilmesi için IIoT yazılım çözümlerini içeren ONCITE ile Edge Computing’e kadar. IT ekosistemimiz - endüstriden endüstri için - hakkında daha fazla bilgi edinin.

"Akıllı mühendislik ve üretim – Pano üretiminde verimlilik"

Beş yıl önce başlanıldı: “Akıllı Mühendislik ve Üretim 4.0” ile EPLAN, Rittal ve Phoenix Contact, mühendislik ve üretim süreçlerinin sürekli dijitalleştirilmesi amacıyla kumanda ve pano üretimi için bir teknoloji işbirliği kurdu. Bugün bu vizyon, şirketlerin endüstrileşmesinin önünü açan denenmiş ve test edilmiş çözümlere dönüşmüştür. Bunlar her gün kullanılır ve mühendislikten üretime, operasyondan hizmete kadar bir şeyin altını çizen verimli bir değer artırma süreci sağlarlar: "Tek bir gerçek kaynağına" dayalı mutlak veri tutarlılığı.

Van Meer Industrial Services

Rittal Automation Systems ile bir üst seviye kumanda üretimi

Hollandalı Van Meer Industrial Services şirketinde yeni bir dijital proses kontrol sistemi, tasarım, iş hazırlığı ve nihai montajın optimize edilmesini sağlamaktadır.