Ekosistem - IT

Tüm IT senaryolarında: hızlı, güvenli, egemen

Cloud ve Edge-Computing, veri analizi,YZ veya 5G gibi teknolojiler gelişmelerini hangi hızda olursa olsun sürdürselerdi ne olurdu? Veri trafiğindeki büyük artış, gelecekte sizi çözümlenemez IT görevleri ile karşı karşıya bırakmayacak olsaydı? Bugünden tüm IT senaryoları için önceden olduğundan daha hızlı, daha güvenli ve daha kendinden emin bir şekilde hareket edebileceğiniz standartlaştırılmış bir platformunuz olsaydı? Ve üstelik: Çok büyük miktarda verinin hızlı bir şekilde elde edilmesi, iletilmesi ve analizi, yeni iş modelleri geliştirmenize olanak sağlasaydı? Ve bu esnada veriler üzerindeki egemenlik kesinlikle sizin elinizde olsaydı?

Sadece hayal mi? Hayır. Gerçek. Yan kuruluşumuz German Edge Cloud ve iş ortakları ile birlikte, "Rittal Ecosystem IT" ile bu sorulara şimdiden cevabımız: Standartlaştırılmış bileşenler ve sistemlerin yanı sıra Edge ve Cloud senaryoları için ölçeklenebilir ve ekonomik bir IT ortamının tüm gereksinimlerine yönelik çözümlerimiz.

Rittal Ekosistem IT

Portföy, eksiksiz OT altyapısı aracılığıyla kabinlerden, paketlerden, odalardan ve konteynerlerden anahtar teslimi veri merkezlerine ve ayrıca veri merkezleri ve yönetilen servisler için konumlara kadar uzanır. Buna, tek bir elden veri merkezlerinin tüm hizmet ömrü için tüm hizmetler dahildir: Planlama ve uygulamadan IT altyapısının işletimi ve optimizasyonuna kadar. German Edge Cloud’un özel Cloud platformları ve yönetilen servisler, ayrıca endüstri için gerçek zamanlı yapay zeka tabanlı Edge Cloud uygulamaları.

Rittal RiMatrix NG - tüm IT altyapıları için açık sistem platformu

Kabin, güç, soğutma, güvenlik ve izlemeden oluşan standartlaştırılmış modüler sistem teknolojisi sayesinde, küçük tek kabinli kurulumlardan Edge kurumsal, Colocation ve Hyperscale veri merkezine kadar tüm IT senaryoları için bireysel çözümler kolay, hızlı ve esnek bir şekilde kurulabilir.

Avantajlarınız:

Azami esneklik

  • RiMatrix NG, her boyutta (performans aralığı, kurulum kapsamı, kullanılabilirlik, güvenilirlik, sertifikalı ortakların entegrasyonu) azami derecede esnektir.
  • Değişken finansman modelleri (kira) portföyü tamamlar ve ölçeklenebilir, ihtiyaca dayalı yatırımı mümkün kılar
  • Sürekli geliştirme yoluyla gelecekteki teknoloji trendlerine uyarlanabilir
  • Enerji verimli bileşenler sayesinde sürdürülebilir ve maliyet tasarrufu sağlayan modülerlik

Güvenli çözümler

  • RiMatrix NG, uluslararası standartlara uygun olarak test edilmiş Rittal kalitesini temsil eder
  • güvenli genişletilebilirlik için halihazırda kurulu sistemlerle uyumlu
  • Dünya çapında kullanım için uluslararası onaylar
  • Dokümantasyon, eğitim ve alıştırmanın yanı sıra üretim güvenliği için kapsamlı servis

Hızlı kullanım

  • Daha az çaba için önceden tanımlanmış, denenmiş veri merkezi çözümleri ve OCP teknolojisinin standart uygulamalara ilk kez entegrasyonu
  • IT bileşenlerinin yanı sıra üst düzey yönetim sistemleri ve uygulamalarının gereksinimlerine en mükemmel şekilde uyumlu
  • Komple çözümlerin hızlı kullanımı
  • Rittal Konfigürasyon Sistemini kullanarak bileşenlerin hızlı ve kolay konfigürasyonu
  • 24/48 saatte ürün teslimi (Avrupa'da standart konfigürasyon)

Daha fazla bilgi edin

Rittal DataCube RDC - konteyner içindeki veri merkezi

Sürekli artan veri hacmi, IT altyapısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bilgi işlem ve depolama gücüne olan talep aynı ölçüde artar, bu nedenle giderek daha fazla sunucu ve depolama sistemine ihtiyaç duyulurken, IT altyapısı için kurulum alanı neredeyse hiç artırılamaz. Rittal'in konteyner içindeki veri merkezleri bunun için ideal bir çözümdür. Standartlaştırılmış sistemler kısa sürede kurulabilir ve tasarım özel gereksinimlerinize göre uyarlanır.

Avantajlarınız:

  • Platform bazında özel konteyner çözümleri
  • Önceden tanımlanmış modüllerin bir konteyner veri merkezi olarak özel montajı.
  • Kısa sürede işletime hazır, ön montajı yapılmış konteyner çözümleri
  • Rittal tarafından projelendirme
  • Tüm belgeler de dahil olmak üzere denenmiş çözümün anahtar teslimi

Daha fazla bilgi edin

Hizmet ömrü IT

Veri merkezi, sürekli değişen, sürekli gelişen bir organizmadır. Bir şirketin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurabilmesi için esnek olması gerekir. Kapsamlı çözüm portföyümüz olan Rittal Lifecycle IT ile, veri merkezinizin hizmet ömrünün dört aşamasında sizi destekleriz: Planlama ve uygulamadan, konumlar arası IT altyapısının işletimi ve optimizasyonuna kadar.

Tasarım
Tasarım geliştirildikten sonra kullanılacak çözüm modülleri seçilir ve yatırım (CAPEX) ve işletme maliyetleri (OPEX) hesaplanır.

Uygulama
Fiziksel altyapı (elektrik, soğutma, izleme, güvenlik) kurulur. IT bileşenleri (sunucu, depolama, sviçler) isteğe bağlı olarak Rittal ve ortaklarımız aracılığıyla entegre edilebilir. Bundan sonra devreye alma ve kabul gerçekleştirilir.

İşletme
Veri merkezi, müşteri tarafından veya ortaklarımız aracılığıyla yönetilen bir hizmet olarak çalıştırılabilir.

Optimizasyon
Veri merkezinin optimizasyon potansiyeli hakkında sonuçlar çıkarmak için kurulan çözümün verimliliği, maliyetleri ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

IT consulting and system solutions

Scale your data centre projects in multiple dimensions. What is the most appropriate structure and size? Small, distributed edge data centres, container and high-performance data centres, “conventional” core and corporate data centres or cloud, colocation and hyperscale data centres? How should the cooling system be designed? As rack, suite or room air conditioning, water or refrigerant-based, indirect or direct?

IT danışmanlığı ve sistem çözümleri

Veri merkezi projeleri çeşitli boyutlarda hazırlanır. Hangi yapı ve büyüklük doğru olandır? Küçük, dağıtılmış Edge veri merkezleri, konteyner ve yüksek performanslı veri merkezleri, "klasik" ana ve şirket veri merkezleri mi yoksa Cloud, Colocation ve Hyperscale veri merkezleri mi? Ve: Soğutma nasıl tasarlanmalıdır? Kabin, sıra veya saha iklimlendirmesi olarak, su veya soğutucu madde bazlı, dolaylı mı yoksa doğrudan mı?

Tüm çerçeve koşullarının ve etkileyen faktörlerin bir bütün olarak incelenmesi planlamada hataları önlemeye ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirmeye yardımcı olur. Rittal İnovasyon Merkezleri IT uzman ekipleri, birçok uluslararası IT projesinde kapsamlı Know-how’a ve uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Uzmanlarımız, Toplam Sahip Olma Maliyeti hesaplaması ile veri merkezlerinin tasarımı ve yürütülmesi ile ilgili tüm sorularda, güvenlikle ilgili soruların yanı sıra izleme ve bakımın planlanmasında size destek olur.

Teklifimiz:

  • Merkezi, IPMA sertifikalı proje yöneticisi
  • Almanya'da DIN EN 50600'e göre projelendirme
  • Uptime Institute uyarınca akredite TIER tasarımcıları tarafından tasarım
  • Uzun yıllara dayanan deneyim ve geniş bir ürün portföyü ile planlama güvenliği

Avantajınız:

  • IT projeniz için tüm aşamalarda profesyonel destek
  • İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış sistem tasarımı

ABB, HPE, Siemens ve Atos ile olduğu gibi

Tanınmış uluslararası pazar liderleriyle stratejik ittifaklar, bilgi aktarımı, pazar erişimi ve global olarak faaliyet gösteren müşterilerin desteğinde sinerji etkilerini kullanmamıza yardımcı olur. Birlikte onlara doğru IT donanımından güvenli, verimli ve ölçeklenebilir bir altyapıya kadar eksiksiz IT çözümleri ve kapsamlı hizmetler sunabiliriz. Örneğin, Secure Edge Data Center (SEDC), ABB'den yedekli ve güvenli bir güç kaynağına ve HPE'den yenilikçi IT uygulamalarına ve hizmetlerine sahiptir. Rittal, aynı zamanda, Atos'un veri merkezlerinin planlanması, inşası, işletilmesi ve bakımında birlikte çalıştığı dünyanın önde gelen IT altyapı sağlayıcılarından biridir. Siemens ile IoT uygulamalarının her yerde hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için “Konteyner Hizmeti” çözümünü sunuyoruz. Bayiler veya sistem entegratörleri gibi satış ortakları ile yakın işbirliği, eksiksiz, kullanıma hazır veri merkezlerinin düşük maliyetli sağlanmasını da kolaylaştırır.

Üretici yetkinliğinin avantajları

Modern IT sistemleri birçok şirketin can damarıdır. Artan, her zamankinden daha karmaşık veri miktarlarında, dijital altyapının daima kullanıma hazır olması ve güvenilir şekilde çalışması günümüzde her zamankinden daha önemlidir. Ayrıntılı uzman bilgisi, kısa yanıt süreleri ve servis ortağınızdan mümkün olan en yüksek kalitede destek önemli ön koşullardır. Bu nedenle kendini kanıtlamış Rittal Servise güvenin ve aşağıdaki avantajlardan faydalanın:

Avantajlarınız:

  • Tasarımdan satış sonrası hizmetlere kadar kapsamlı destek - ve bunun ötesinde
  • Profesyonel hizmet ömrü yönetimi aracılığıyla IT sistemleriniz için güvenilir destek
  • Üstün nitelikli servis teknisyenleri ve altyapı uzmanları
  • Üretici yetkinliği ile köklü bilgi birikimi
  • Web tabanlı ve otomatikleştirilmiş servis süreçleri
  • Orijinal yedek parçaların yüksek bulunabilirliği

Daha fazla bilgi

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

The LMD on Norway’s west coast sets new standards. The five-storey tunnel system covering an area of 120,000 m² has a total capacity of 200 MW. It is powered exclusively by renewable energy and cooled by water from a nearby fjord. Compared to a cloud data centre in Germany, for example, significant cost savings of up to 40 % are achievable. What’s more, the facility is highly secure.  The rock formation provides natural protection from electromagnetic waves, and the facility itself is only accessible from two points of entry.

The Lefdal Mine Datacenter is the only facility of its kind in the world, and is proving to be a worthwhile investment, with more and more companies needing access to highly flexible, secure and efficient IT resources. Our standardised Rittal RiMatrix Data Center containers satisfy these requirements, allowing flexible, scalable IT infrastructures to be implemented within just six weeks.

RiMatrix Data Center Configurator

Plan your data center

Design your own customized data center – quickly, easily, and tailored to your requirements! Create your customized solution in just a few minutes. Try it now and get started!

  • Easy – Intuitive to use, even without specialist knowledge.
  • Plausible – Technically sound configurations.
  • Fast – All data available in no time.

Plan your data center now!

We are there for you!

Do you have any questions? Please get in touch. We’ll be delighted to answer any questions you may have about our IT Ecosystem.