SE 8 sistem tekli panoları

  • SE 8 sistem tekli pano
    SE 8 sistem tekli pano

    Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik saç pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Pano genişlikleri 600 ila 1800 mm. Profilli yan paneller sayesinde daha kısa montaj süresi.

    Ayrıntılı bilgi

  • SE 8 sistem tekli pano IP 66/NEMA 4
    SE 8 sistem tekli pano IP 66/NEMA 4

    Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik saç pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Arttırılmış koruma seviyesi IP66 / NEMA 4. Montaj süresini kısaltan yekpare yan paneller.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required