VX SE sistem tekli pano

  • VX SE sistem tekli pano
    VX SE sistem tekli pano

    Sağlam pano gövdeli paslanmaz çelikten yapılmış tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveli. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Bina teknolojisindeki uygulamalar için genişlikleri 600 ila 1800 mm arası ve derinliği 300 mm olan panolar. Yan panellerin montajı gerekmediğinden ve büyük pano genişliklerinin küçük modüler kombinasyonların yerini aldığından verimlilik artar.

    Ayrıntılı bilgi

  • VX SE sistem tekli pano IP 66/NEMA 4
    VX SE sistem tekli pano IP 66/NEMA 4

    Sağlam pano gövdeli paslanmaz çelikten yapılmış tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveli. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Yan panellerin montajı gerekmediğinden verimlilik artar. IP 66/NEMA 4 sayesinde yüksek koruma.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required