Ri4Power ISV tesisat dağıtıcısı Büyütme modülleri ISV tesisat dağıtıcısı için hassas hizalama özellikli hızlı montaj sistemi. Büyütme modülleri Temas koruma modülü Kullanılmayan montaj yüzeylerinin üzerini örtmek için Ürüne git Büyütme modülleri Montaj plakası modülü Montaj plakalı, mühürlenebilir muhafaza kapağı. Ürüne git Büyütme modülleri Cihaz taşıyıcı ray modülü Sıralı klemensler, şalt cihazları vb. monte etmek için. Taşıyıcı raylar 35/15 mm. Muhafaza kapağı mühürlenebilir. Ürüne git Büyütme modülleri Sıralı montaj cihazları modülü Modüler cihazları takmak için Ürüne git Büyütme modülleri NH sigortalı devre kesici modülü Montaj plakası yapısı için NH sigortalı yük ayırıcısı takmak için uygun Ürüne git Büyütme modülleri Ayırıcı traversi NH sigortalı yük ayırıcılar için Montaj plakası montajı için NH yük ayırıcılarının, boy 2/3, montajı için uygun. Ürüne git Büyütme modülleri NH sigortalı yük ayırıcı anahtar modülü NH yük ayırıcı anahtarlar, boyut 00 ila 3 için (3 kutuplu, 100/185 mm ray ortası mesafesi). Ürüne git Büyütme modülleri Devre kesici modül Piyasada bulunan 250 A veya 630 A devre kesicilerin takılması için. Ürüne git Büyütme modülleri Sayaç yeri modülü Dahili ölçümler için açık modül. Ürüne git Büyütme modülleri Bara modülü N/PE NE ve PE baralarını sabitlemek için. Muhafaza kapağı mühürlenebilir. Ürüne git Büyütme modülleri Bara modülü Sigorta bileşenleri için Baraya monteli sigorta elemanları ve NH sigortalı devre kesicilerin kurulumu için. Ürüne git