Ri4Power TS 8 Bara sistemleri 100-185 mm Azami 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm)'e kadar olan bara sistemleri. Bara sistemleri 100-185 mm Bağlantı tekniği Bara sistemlerine yönelik bağlantı türleri için seçenekler. Ürüne git Bara sistemleri 100-185 mm Baralar E-Cu Boyutlar 12 x 5 ila 120 x 10 mm. Ürüne git Bara sistemleri 100-185 mm Dokunma koruması Çepeçevre kapsülleme. Ürüne git Bara sistemleri 100-185 mm Bara askısı, 3 kutuplu 30 x 10 ila 100 x 10 mm'lik askılara göre ray yuvası. Ürüne git