19" montaj sistemi Sürgülü raylar Sürgülü raylar, 19" düzeyine asılan bileşenler için raf yüzeyini sunar ve ağır donanımların yükünü karşılar. Ağır yük sürgülü raylar 800 N statik yük taşıyabilirler. Sürgülü raylar Sürgülü ray VX 482,6 mm (19") adaptör profili için tek taraflı sabitleme Adaptör profiline montaj, 482,6 mm (19"). Ürüne git Sürgülü raylar Sürgülü ray VX 482,6 mm (19") adaptör profili için çift taraflı sabitleme Ön ve arka 482,6 mm 19" adaptör profilleri veya 482,6 mm 19" adaptör parçaları arasında montaj. Ürüne git Sürgülü raylar Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli VX IT için 19"lik bir tespit düzlemine montaj için. Ürüne git Sürgülü raylar Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli, ağır yük VX IT için VX IT'de standart 19" profil rayları ve dinamik 19" profil rayları için ön ve arka montaj katı arasına montaj için. Ürüne git Sürgülü raylar Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için Öndeki ve arkadaki bir tespit düzleminin arasına monte etmek için. Ürüne git Sürgülü raylar Kızaklar, 1 HE, değişken derinlik VX IT, TE, TX CableNet için Öndeki ve arkadaki bir tespit düzleminin arasına monte etmek için. Ürüne git Sürgülü raylar Kızaklar, 1 HE, değişken derinlik VX IT, TE için İnç ölçülü iki montaj düzlemli sunucu ve network kabinetleri için, eğik çıkıntılı ve L tipi profil raylara tespitlemek için, 482,6 mm (19") montaj... Ürüne git Sürgülü raylar Sürgülü ray TS Adaptör profili için, her iki taraftan tutturulmuş Ön ve arka adaptör profilleri , 482,6 mm (19�?) veya adaptör parçaları arasında iki taraflı tespitleme, 482,6 mm (19�?). Ürüne git Sürgülü raylar Kızaklar, ağır yük TS için iki sabitleme yüzeyli elektrik dolabı İki tespit düzlemli TS network kabinetleri için, ağır eklentilerin desteklenmesi için. Ürüne git Sürgülü raylar Sürgülü ray TS Adaptör profili için, tek taraflı tutturulmuş Adaptör profillerine olan tek taraflı sabitleme ile, 482,6 mm (19"). Ürüne git Sürgülü raylar Sürgülü ray TE için Ön ve arka tespit düzlemi arasına monte etmek için, inç ölçülü ağır bileşenlerin desteklenmesi için. Ürüne git