Topraklama

PE-PEN ray sistemi

PE/PEN ray sistemi.

PE-PEN ray sistemi

Bara askısı N iletken

1 kutuplu nötr iletkenler veya PEN iletkenlerin kurulumu için.

PE-PEN ray sistemi

PE/PEN-Bara E-Cu VX için

DIN EN 13 601 uyarınca. Entegre montaj delikleriyle.

PE-PEN ray sistemi

PE/PEN-Dirsek VX için

PE/PEN barasını 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 ve 80 x 10 mm sabitlemek için.

PE-PEN ray sistemi

Baralar E-Cu entegre delikli

Kumanda panellerine doğrudan montaj için uygun, bara askısı, PE/PEN kombine dirsek ve sıralama kulakçığı E-Cu ile bağlantılı olarak PE/PEN kombinasyonları.

PE-PEN ray sistemi

PE/PEN kombine açı E-Cu PE/PEN kombinasyonları için

PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.

PE-PEN ray sistemi

Sıralama kulakçıkları E-Cu

PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.

PE-PEN ray sistemi

M12 ayar somunu

Baralardaki delikler için tırtıklı halkaya sahip kendinden emniyetli somunlar.1